Uponor ProPEX®鉛フリー(LF)真鍮エルボは、温水・冷水家庭用給湯システム、水暖房・冷房システム、AquaSAFE™住宅用防火システムにご使用いただけます。片端にはWirsbo hePEX™またはUponor AquaPEX®パイプに接続するためのProPEX継手が、もう片端には銅製のオス接続部がそれぞれ付いています。本製品は土壌に直接埋設しても安全です。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |