UponorのProPEX®鉛フリー真鍮T字継手は、温水および冷水の家庭用飲料水システムに最適です。本製品は、AquaSAFETM住宅用火災安全システムでの使用が承認されています。また、あらゆる温水暖房システムにも使用できます。ProPEX LF真鍮T字継手の両端には、Wirsbo hePEXTMまたはUponor AquaPEX®チューブへの接続用にUponor ProPEXフィッティングが組み込まれています。本製品は土壌に直接埋設しても安全です。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |