ProPEX®ステンレス製雄ネジアダプターは、逆浸透、脱イオン、蒸留などの用途で使用でき、調整水を生成します。アダプターの一端には、Wirsbo AQUAPEX®チューブに接続するためのUponor ProPEXフィッティングが組み込まれています。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |