製品の公開
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Google翻訳”,

    エンジニアリングポリマー(EP)製マルチポート分岐エルボは、3⁄4インチまたは1インチのProPEX®入口と1⁄2インチのProPEX分岐出口を一体化しています。商業施設の配管用途向けに設計されており、複数の接続箇所を省きます。製品には、プラスセルフタッピングネジ付きのEP取り付けクリップ(F7051250)が付属しています。

    注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

    仕様
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    技術仕様
    • Unique refCommercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • コレクションセットUponor ProPEX
    • コレクションMulti Port
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings