製品の公開
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Google翻訳”,
    商用のエンジニアード ポリマー (EP) 分岐マルチポート ティーには、3⁄4 インチまたは 1 インチ ProPEX® 入口と 1⁄2 インチ ProPEX 分岐出口、または 11⁄4 インチ ProPEX® 入口と 3⁄4 インチ ProPEX 分岐出口が一体化されています。商用配管アプリケーション向けに設計されているため、複数の接続が不要です。3⁄4 インチおよび 1 インチ マルチポート ティーには、プラス セルフタッピング ネジ付きの取り付けクリップが付属しています。注: 記載されている温度および圧力定格は、水圧定格です。住宅用温水 (DHW) および DHW 再循環設備の場合、動作条件は ASTM F2023 に従い、80 psi (5.5 bar) で 140 °F (60 °C) を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する追加情報については、『Uponor PEX 配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
    仕様
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    技術仕様
    • Unique refCommercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • コレクションセットUponor ProPEX
    • コレクションMulti Port
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings