製品の公開
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Google翻訳”,
市販のエンジニアリングポリマー(EP)製フロースルーマルチポートT字継手は、1¼インチまたは2インチのProPEX®入口と¾インチまたは1インチのProPEX分岐出口を備えています。T字継手は、要求の厳しい温水用途で使用される高性能素材であるエンジニアリングポリマー(EP)製です。注:記載されている温度および圧力定格は静水定格です。家庭用温水(DHW)およびDHW再循環設備の場合、動作条件はASTM F2023に従い、80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する追加情報については、『Uponor PEX配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
仕様
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションMulti Port
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings