製品の公開
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees
EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    EP Branch Opposing-port Multi-port Tees

    Google翻訳”,
    エンジニアリングポリマー(EP)製対向ポートマルチポートT字継手は、¾インチProPEX®入口と、対向する½インチProPEX分岐出口を備えています。中央に設置することで、双方向の配管を容易にします。注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。家庭用給湯器(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、『Uponor PEX配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
    仕様
    • Product #: Q2337550 | Q2347550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    技術仕様
    • Unique refEP-Branch-Opposing-port-Multi-port-Tees
    • コレクションセットUponor ProPEX
    • コレクションMulti Port
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings