製品の公開
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Google翻訳”,

エンジニアリングポリマー(EP)製のフロースルー型マルチポート水平T字継手は、家庭用の温水・冷水給水システムに使用されます。このT字継手は、3⁄4インチのProPEX®入口と1⁄2インチのProPEX出口を備えています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • • Product #: Q2247577

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションMulti Port
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国