エンジニアリングポリマー(EP)製フロースルー垂直マルチポートT字継手は、家庭用温水・冷水給水システム向けに設計されています。このT字継手は、3⁄4インチのProPEX®入口と1⁄2インチのProPEX出口を備えています。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |