製品の公開
ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

Google翻訳”,

Uponorの1インチ銅製マニホールドと鉛フリー真鍮製1⁄2インチProPEX®ボールバルブを組み合わせることで、個々のループをシンプルかつ容易に分離できます。標準の1インチ銅製カップリングを使用することで、セクションを結線することで出口の数を増やすことができます。1インチの両端は銅管サイズのため、適切なシステム接続を行うには銅製エンドキャップ、カップリング、またはトランジションフィッティングが必要です。1インチ公称銅管の許容流量を超えないようにしてください。

この製品は受注生産となりますので、納期についてはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • • Product #: LF2500400, LF2500600, LF2500800, LF2501000, LF2501200

    • Material: Copper

技術仕様
  • Unique refpropex-1-type-l-copper-lf-valved-manifolds
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国