製品の公開
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    Google翻訳”,

    ProPEX®エンジニアリングポリマー(EP)水道メーターサービス継手は、温水または冷水の家庭用飲料水システムで使用するUponor架橋ポリエチレン(PEX)チューブを接続するためのものです。PEXの入口側は、Uponor AquaPEX®チューブに接続するためのUponor ProPEX継手が取り付けられています。もう一方の端は、水道メーターのNPSMねじに適合するように製造されています。

    注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

    仕様
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    技術仕様
    • Unique refProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • コレクションセットUponor ProPEX
    • コレクションTransition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings