製品の公開
ProPEX EP 90 Elbow

ProPEX EP 90 Elbow

Google翻訳”,

ProPEX®エンジニアリングポリマー(EP)エルボは、Uponor架橋ポリエチレン(PEX-a)チューブを90度接続し、温水・冷水家庭用給湯システム、住宅用防火システム、温水暖房冷房システムなどに使用できます。エルボの両端には、Uponor AquaPEX®またはWirsbo hePEX™チューブに接続するためのUponor ProPEX継手が組み込まれています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4760500 | Q4761000 | Q4761250 | Q4761500 | Q4762000 | Q4762500 | Q4763000 | Q4760750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-90-Elbow
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションElbow
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings