製品の公開
ProPEX EP Opposing-port

ProPEX EP Opposing-port

Google翻訳”,

ProPEX® エンジニアード ポリマー (EP) 対向ポート T 字継手は、1 インチから 2 インチの ProPEX フロースルー接続と、反対側の 3⁄4 インチ ProPEX 分岐出口を備えています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計・設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4801075 | Q4801375 | Q4801575 | Q4802075

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-Opposing-port
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションCross
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings