製品の公開
ProPEX EP Plugs

ProPEX EP Plugs

Google翻訳”,

ProPEX® エンジニアード ポリマー (EP) プラグは、Uponor 架橋ポリエチレン (PEX-a) チューブの端を終端し、温水および冷水の家庭用飲料水システム、住宅用スプリンクラー システム、水暖房および冷房システムに使用できます。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計・設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4350500 | Q4350750 | Q4351000 | Q4351250 | Q4351500 | Q4352000

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-Plugs
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションCap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings