製品の公開
ProPEX EP Reducing Couplings

ProPEX EP Reducing Couplings

Google翻訳”,

ProPEX®エンジニアリングポリマー(EP)カップリングは、家庭用温水・冷水配管、住宅用防火システム、輻射暖房冷房システムにご利用いただけます。カップリングの両端には、Uponor AquaPEX®またはWirsbo hePEX™チューブに接続するためのUponor ProPEX継手が組み込まれています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4775075 | Q4777510 | Q4771307 | Q4771310 | Q4771507 | Q4771510 | Q4771513 | Q4772015 | Q4772513 | Q4772515 | Q4772520 | Q4773020 | Q4773025

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-Reducing-Couplings
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings