製品の公開
ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

ProPEX EP Reducing Tees 2in and up

Google翻訳”,

ProPEX®エンジニアリングポリマー(EP)径違いT字継手は、Uponor架橋ポリエチレン(PEX-a)チューブの分岐接続部として機能し、温水・冷水家庭用給湯システム、住宅用スプリンクラーシステム、温水暖房冷房システムなどに使用できます。T字継手の両端には、Uponor AquaPEX®またはWirsbo hePEX™チューブへの接続用にUponor ProPEX継手が組み込まれています。注:分岐サイズは部品説明の最後に記載されています。

関連: ProPEX EP 径違いティー - 最大1.5インチ

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4752575 | Q4752051 | Q4752053 | Q4752055 | Q4752152 | Q4752250 | Q4752275 | Q4752210 | Q4752213 | Q4752215 | Q4752525 | Q4752522 | Q4752557 | Q4752510 | Q4752513 | Q4752515 | Q4752520 | Q4753220 | Q4753215 | Q4753252 | Q4753375 | Q4753310 | Q4753313 | Q4753315 | Q4753320 | Q4753325 | Q4752110

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-Reducing-Tees-2in-and-up
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションTee
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings