製品の公開
ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

Google翻訳”,

ProPEX®エンジニアリングポリマー(EP)径違いT字継手は、Uponor架橋ポリエチレン(PEX-a)チューブの分岐接続部として機能し、温水・冷水家庭用給湯システム、住宅用スプリンクラーシステム、温水暖房冷房システムなどに使用できます。T字継手の両端には、Uponor AquaPEX®またはWirsbo hePEX™チューブへの接続用にUponor ProPEX継手が組み込まれています。注:分岐サイズは部品説明の最後に記載されています。

関連: ProPEX EP 径違いティー - 2インチ以上

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: Q4755575 | Q4757555 | Q4757550 | Q4757563 | Q4757710 | Q4751775 | Q4751751 | Q4751150 | Q4751175 | Q4751317 | Q4751311 | Q4751350 | Q4751337 | Q4751331 | Q4751517 | Q4751511 | Q4751505 | Q4751537 | Q4751531 | Q4751533 | Q4751550 | Q4751557 | Q4751551 | Q4751553 | Q4757557 | Q4751113 | Q4751371 | Q4751373 | Q4751377 | Q4751501 | Q4751575 | Q4751577 | Q4751750 | Q4751753

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

技術仕様
  • Unique refProPEX-EP-Reducing-Tees-up-to-1-5in
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションTee
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings