製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass CPVC Spigot Adapters

Google翻訳”,

ProPEX® 鉛フリー (LF) 真鍮 CPVC スピゴット アダプターは、Uponor PEX チューブを CPVC 銅管サイズ (CTS) 継手に変換し、温水および冷水の家庭用飲料水システムや水暖房輻射暖房および冷房システムに使用します。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: CP4501313 | CP4501515 | CP4502020

    Connection Type: ProPEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-CPVC-Spigot-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings