製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

Google翻訳”,

ProPEX® 鉛フリー(LF)真鍮銅管サイズ(CTS)ロールグルーブ継手アダプターは、CSA B242-05に準拠したロールグルーブ接続部への直接接続を可能にします。これらの継手は、ロールグルーブ接続側がCTSサイズです。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LFV2962020 | LFV2962525 | LFV2963030

    Connection Type: ProPEX x CTS Groove

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-CTS-Groove
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米