製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Sweat Fittings Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Sweat Fittings Adapters

Google翻訳”,

ProPEX®鉛フリー(LF)真鍮製継手アダプターは、PEXチューブを銅製継手に接続するためのものです。これらのアダプターは、温水・冷水の家庭用給湯システムおよび温水暖房システムでの使用が承認されています。アダプターの一端には、Wirsbo hePEX™チューブまたはUponor AquaPEX®チューブに接続するためのUponor ProPEX継手が組み込まれています。これらのアダプターは、土壌に直接埋設しても安全です。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF4501010 | LF4501313 | LF4501515 | LF4502020 | LF4505050 | LF4505075 | LF4507510 | LF4707550 | LF4507575

    Connection Type: ProPEX x Sweat

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-Sweat-Fittings-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米