製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Heater Adapters

Google翻訳”,

Uponor ProPEX® 鉛フリー給湯器アダプター (ステンレススチール) は、3⁄4 インチ PEX を給湯器に接続します。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF2957575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Stainless Steel

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Heater-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント

対応地域

北米