製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

Google翻訳”,

ProPEX® 鉛フリー(LF)銅ストレートスタブは、Uponor PEXチューブを銅管に接続し、温水・冷水家庭用給湯システムや水暖房式輻射暖房冷房システムに使用します。この接続継手は、銅スエット、銅プレス、ロールグルーブなどの用途に直接接続できます。接続継手は土壌に直接埋設しても安全です。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションCap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings