製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

Google翻訳”,

ProPEX®銅製タブエル(1⁄2インチPEX鉛フリー(LF)真鍮×1⁄2インチ銅)は、家庭用の温水・冷水給水システムにご使用いただけます。この銅製タブエルは、片端にUponor ProPEXフィッティングを取り付けた1⁄2インチ銅管と、もう片端が開放された構造になっています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションCap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings