製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Drop Ear Elbow Adapters

Google翻訳”,

Uponorは、家庭用温水・冷水給水システムで使用できるProPEX®鉛フリードロップイヤー真鍮エルボを提供しています。アダプタの片端はメス型鉄管(FIP)に接続し、もう片端にはUponor ProPEX継手が組み込まれており、Uponor AquaPEX®チューブに接続できます。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF4231010 | LF4235038 | LF4235050 | LF4237575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-LF-Brass-Drop-Ear-Elbow-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションElbow
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings