製品の公開
ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

ProPEX LF Brass Elbow Adapter (PEX and MIP)

Google翻訳”,

Uponor ProPEX®鉛フリー(LF)真鍮エルボは、温水・冷水家庭用給湯システム、水暖房・冷房システム、AquaSAFE™住宅用防火システムに使用できます。各端部にはProPEX継手が付いており、Wirsbo hePEX™またはUponor AquaPEX®パイプに接続できます。本製品は土壌に直接埋設しても安全です。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF4125050

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-LF-Brass-Elbow-Adapter-PEX-and-MIP
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションPEX Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings