製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

Google翻訳”,

ProPEX®鉛フリー真鍮製めねじアダプターは、Uponor PEX-aチューブをNPTめねじに接続します。これらの継手は、家庭用温水・冷水給水システム、住宅用スプリンクラーシステム、または温水暖房冷房システムにご使用いただけます。アダプターの片端は、Wirsbo hePEX™チューブまたはUponor AquaPEX®チューブに接続するためのUponor ProPEX継手を備えています。アダプターのもう片端は銅管に接続します。これらのアダプターは、土壌に直接埋設しても安全です。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF4571010 | LF4571313 | LF4571515 | LF4572020 | LF4575050 | LF4575075 | LF4577510 | LF4577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-LF-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米