製品の公開
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Google翻訳”,

UponorのProPEX® LF真鍮径違いティーは、給水本管および還水本管におけるUponor PEXチューブの分岐接続を可能にします。本製品は、家庭用温水・冷水給水システム、あらゆる温水暖房システム、およびAquaSAFETM住宅用火災安全システムに使用できます。Uponorは、Wirsbo hePEXTMまたはUponor AquaPEX®チューブへの接続を容易にするために、T字管の両端にProPEX継手を装備して製造しています。本製品は土壌に直接埋設しても安全です。注:分岐サイズは部品説明の最後に記載されています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションTee
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings