製品の公開
JRG Sanipex
JRG Sanipex
    GF Piping Systems

    JRG Sanipex

    5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    JRG Sanipexは、フルフローでウォーターポケットのない接続を実現するプラスチック製のパイプインパイプ飲料水システムです。保護パイプ内のPE-Xパイプは、必要に応じて簡単に交換できます。 JRG Sanipexは、世界初のプラスチック製パイプインパイプ飲料水設置システムです。 40年以上にわたり、先駆的なJRGサニペックスシステムは市場のニーズに継続的に適応してきました。コーングリップユニオンテクノロジーは、フルフローで安全でウォーターポケットのない接続を保証します。パイプインパイプ技術により、パイプをコンクリートに直接敷設し、必要に応じてPE-Xパイプを保護パイプに交換することができます。

    材料:PE-Xa、PE-Xc、PE-Xc / AL / PE-X、ガンメタル
    寸法範囲:d12 – d32
    接合技術:Conegripユニオン技術
    使用圧力:最大16バール
    動作温度:0°C〜+95°C

    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Water mist Sprinkler systems


      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection without sealing
      • Hardly any noise pollution
      • No power supply required
    技術仕様
    • Unique refJRG-Sanipex
    • コレクションセットBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • コレクションPEX Pipe and Fittings
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-07-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルガンメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント