製品の公開
JRG Sanipex MT
JRG Sanipex MT
    GF Piping Systems

    JRG Sanipex MT

    Google翻訳”,

    JRG Sanipex MT飲料水設置システムは、2層射出成形と独自のコーングリップユニオン技術を使用して製造された架橋PE-X多層パイプとフィッティングで構成されています。 JRG Sanipex MT飲料水設置システムは、革新的なコーングリップユニオン接続技術と組み合わせた2層成形プロセスを使用して製造された継手を備えた架橋PE-X多層パイプで構成されています。トランジションフィッティングとシステムフィッティングはガンメタルで作られています。このシステムは、高い耐食性と衛生的に完璧なウォーターポケットのない接続が特徴であり、取り外し可能で再利用できます。

    材料:PE-Xa、PE-Xc、PE-Xc / AL / PE-X、PPSU / PA-GF、ガンメタル
    寸法範囲:d16 – d63
    接合技術:Conegripユニオン技術
    動作圧力:最大10バール
    動作温度:0°C〜+95°C

    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Industrial applications
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Compressed air
      • Demin WaterVaccum applications

      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection
      • Hardly any noise pollution
      • Handy installation tools


    技術仕様
    • Unique refJRG-Sanipex-MT
    • コレクションセットBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • コレクションML Pipe and Fittings
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-07-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルガンメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント