製品を公開する
JRG Bronze Valves
GF Piping Systems

JRG Bronze Valves

5つ星のうち4.74.7(13 件のレビュー)
Google翻訳,

GF JRGバルブは、100年以上にわたって建築技術アプリケーション向けに開発、設計、製造されてきました。 GF JRGのバルブは高品質で差別化されており、耐食性のある青銅で作られています。開発と生産において、焦点と優先順位は、省エネ技術と生活の質の高まるニーズを満たすことです。バルブは、操作効率と機能効率、耐食性、衛生上の安全性に関する最高の要件を満たしています。

材料:ガンメタル、EPDMガスケット
寸法範囲:DN15-DN100
接合技術:ISOねじ山とユニオン、VプレスとMプレスの形状、フランジ、GFJRGのシステム
動作圧力:最大25バール
動作温度:0°C〜+95°C

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Building Technology
    • Hot & Cold water installations

    Main Advantages:

    • Dead space free construction and high quality materials
    • Excellent long time performance
    • Corrosion resistance
    • Comprehensive range of products

技術仕様
  • 固有参照番号JRG-Valves
  • 製品ファミリBuilding Technology Metal Valves
  • 製品グループValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-12
  • 版番号1
関連
  • 主要素材青銅
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ