製品の公開
PROGEF Standard Other Valves
GF Piping Systems

PROGEF Standard Other Valves

Google翻訳”,

この非常に耐性の高いシステムは、幅広いソリューションのバリエーションから、産業用アプリケーション向けの多数のソリューションを提供します。ポリプロピレン標準製品は、高応力亀裂耐性に加えて、80°Cまでの圧力、摩耗、腐食、および温度耐性を提供します。ポリプロピレンシステムの耐久性は、大きな経済的利益を保証します。均一な材料構造により、最適な溶接性と耐熱歪み性も提供されます。

ダウンロードファイルは次のもので構成されています。

換気およびブリードバルブタイプ591、595
チェックバルブタイプ561、562
DIASTAR Six、Ten、TenPlus
ダイヤフラムバルブタイプ514、515、517、519、604、605
ラインストレーナタイプ305
圧力調整バルブタイプ582、586
造船ボールバルブ547
フロートバルブタイプV140
ゲージガード
スロットルバルブタイプV251
ウェーハチェックバルブタイプ369
ウォータージェットサクションポンプ

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Uniform material structure provides optimum weldability and heat distortion resistance
    • Use in chemical processes offers economic advantages
    • Serves every industrial application


技術仕様
  • Unique refPROGEF-Standard-Other-Valves
  • コレクションセットPP Industrial Piping System
  • コレクションPP Standard
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ