製品の公開
PVC-C Butterfly Valves
GF Piping Systems

PVC-C Butterfly Valves

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

PVC-Cは、乳酸や酸などの攻撃的な媒体が高温で輸送される場合は常に使用されます。たとえば、化学、製紙、パルプ産業、金属処理、マイクロエレクトロニクス製造などです。

バタフライバルブタイプ567/568は、ウェーハおよびラグスタイルのアプリケーション向けのコンパクトで柔軟性があり、信頼性の高いシャットオフバルブです。

当社のシステムのモジュラー設計の原則により、個々のシステムコンポーネントを迅速、簡単、そして非常に少ない費用と労力で交換することができます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment


    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion.
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

技術仕様
  • Unique refPVC-C-Butterfly-Valves
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ