製品の公開
PVC-U Check Valves
GF Piping Systems

PVC-U Check Valves

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

GF配管システムチェックバルブは、大規模な設置に特に頑丈に設計されており、必要なサービスの労力が少なく、完全にコンパクトです。

0°Cから60°Cの温度範囲で優れた特性を備えたPVC-Uシステム。優れた耐薬品性と耐食性を備えたPVC-Uシステムは、さまざまな用途に使用できます。このシステムは、化学および繊維産業、水および飲料水処理、真空ラインで広く使用されています。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • Absolutely leak-tight with built-in spring
    • Self-closing mechanism operates autonomously
    • Improved flow due to streamlined check cone


技術仕様
  • Unique refPVC-U-Check-Valves
  • コレクションセットPVC-U Industrial Piping System
  • コレクションValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルPVC
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ