製品の公開
ecoFIT Butterfly Other Valves
GF Piping Systems

ecoFIT Butterfly Other Valves

Google翻訳”,

水、廃水、さまざまな化学用途など、幅広い産業用途で使用するためのポリエチレン配管システム。すべてのecoFitコンポーネントは、水、廃水、化学薬品の安全で効率的な流通に適しています。腐食のないシステムは、紫外線や日光、天候の影響に耐え、-50°Cから60°Cまでの広い温度範囲で使用できます。 25年以上の長い耐用年数と低い設置および保守コストのおかげで、ecoFITは多くのアプリケーションに最適なソリューションです。

バタフライバルブタイプ567/568は、ウェーハおよびラグスタイルのアプリケーション向けのコンパクトで柔軟性があり、信頼性の高いシャットオフバルブです。

当社のシステムのモジュラー設計の原則により、個々のシステムコンポーネントを迅速、簡単、そして非常に少ない費用と労力で交換することができます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

技術仕様
  • Unique refecoFIT-Butterfly-Other-Valves
  • コレクションセットEcoFIT PE Piping System
  • コレクションValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.7 4.7 (37)