製品の公開
ecoFIT / ELGEF
GF Piping Systems

ecoFIT / ELGEF

Google翻訳”,

水、廃水、さまざまな化学用途など、幅広い産業用途で使用するためのポリエチレン配管システム。すべてのecoFitコンポーネントは、水、廃水、化学薬品の安全で効率的な流通に適しています。腐食のないシステムは、紫外線や日光、天候の影響に耐え、-50°Cから60°Cまでの広い温度範囲で使用できます。 25年以上の長い耐用年数と低い設置および保守コストのおかげで、ecoFITは多くのアプリケーションに最適なソリューションです。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Corrosion-free • UV-resistant and weather-resistant
    • From -50 °C to 60 °C
    • Good chemical resistance, abrasion resistance, high impact strenght
    • Low installation and maintenance costs
    • Long product service life of over 25 years

技術仕様
  • Unique refecoFIT-ELGEF
  • コレクションセットEcoFIT PE Piping System
  • コレクションPipe & Fittings
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ