製品の公開
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
    Giantex

    Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench

    Google翻訳”,

    エレガントなUタイプのデザイン:それは美しいU字型のデザインで特別な美学と快適さを持っています。ベンチはあなたの家の装飾への完璧な追加であり、玄関のベッドエンドベンチまたは靴交換ベンチとしてうまく機能します。

    人間工学に基づいたアームレスト:ボディカーブに完全にフィットし、アームを自然で快適な位置に配置して、エレガントなスタイルを作成できます。あなたはそれに座って楽しむでしょう。

    カスタマイズされた生地:ベンチ用に慎重に選択された生地で、カスタマイズされた生地は耐摩耗性があり、長期間使用した後に縮んだり変形したりするのは簡単ではありません。

    厚手のパッド入り:シートとアームレストのクッションは高密度で弾力性のあるフォームを使用しており、柔らかさと弾力性は人体に人間工学的にフィットし、長期間使用しても変形しにくいです。

    簡単な床掃除:ベンチの脚は特別に「ハイレッグ」デザインを使用しており、床を掃除するのに十分なスペースを残しています。それは掃除をより便利にし、ベンチの下にほこりが長期間蓄積するのを効果的に防ぎます。さらに、滑り止めの足釘で、ベンチは床にしっかりと取り付けることができます。よりしっかりと座ることができ、引っかき傷から床を保護するのにも役立ちます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #Bench#BedroomBench #UpholsteredBench #RolledArmBench

    仕様
    • Specifications

      Material: MDF, Linen Cover, PE, Non-Woven Fabric
      Overall Dimensions: L40" x  W12.5" x H20";
      Seat Dimensions: L26.6" x W12.2"
      Seat Cushion Thickness: 7"
      Detachable Feet Dimensions: 8.7"
      Armrest Dimension: L12.4" x T6.8" x H4.5"
      Weight Capacity: 286lbs

    技術仕様
    • Unique refGiantex-40-Inch-Upholstered-Rolled-Armed-Bench
    • コレクションセットBench
    • コレクションUpholstered
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment