製品の公開
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
    Giantex

    Giantex 50" Cast Iron Garden Bench

    Google翻訳”,

      パウダーコーティングされた金属構造:私たちの庭は主に高品質の鋼と十分に頑丈な鋳鉄で作られています。それはまた庭のベンチがさびおよび耐候性であることを可能にする黒い粉のコーティングが付いています。 2つの前脚は2つのアームと統合され、後脚は背もたれと組み合わされて、安定した頑丈なフレームを構成します。

      絶妙な職人技と美しいデザイン:各ベンチの背もたれにはさまざまな見栄えの良いパターンがあり、実用的な役割を果たすだけでなく、庭やパティオの美しい装飾にも役立ちます。背もたれは、背もたれに寄りかかっている間、快適に過ごせます。

      簡単なインストール:組み立てマニュアルと高品質のハードウェアが含まれています。特定のグラフィックインストール手順は参考用です。組み立てに問題が発生した場合は、お気軽にカスタマーサービスにお問い合わせください。

      清掃が簡単:浸漬塗装と滑らかな表面により、庭のベンチを簡単に清掃できます。 6つのスチール製スラットシートは、各スラット間の隙間が雨の日の排水に適しているため、屋外での使用に最適です。

      強力な容量:このガーデンシートの最大耐荷重容量は500ポンドで、約4〜5人を収容できます。それはあなたに暖かいセキュリティと保護を与えます。

      Amazon.comで紹介されているように

      #Giantex #Bench #GardenBench #CastIronBench #PatioBench

      仕様
      • Specifications

        Material: Steel
        Color: Black
        Overall Dimension: 50.0" X 23.6" X 33.5"(L X W X H)
        Distance From Armrest To Floor: 24.4"
        Distance From Floor To Seat: 15.3"
        Weight Capacity: 500lbs
        Package Include: 1 X Garden Bench

      技術仕様
      • Unique refGiantex-50-Inch-Cast-Iron-Garden-Bench
      • コレクションセットBench
      • コレクションGarden
      • タイプドキュメント(参考)
      • 公開日2019-03-15
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
      • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
      • UNSPSC56
      • MasterFormat 2014 コード12 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
      • OmniClassNumber23-21 23 00
      • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment