製品の公開
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    Google翻訳”,

    5つの位置リクライニング角度:90°〜180°の範囲の5つのバックリクライニング角度を備えたGiantex布団ソファベッド機能。クリッククラックメカニズムを簡単に調整でき、座位、くつろぎ、睡眠の位置を切り替えることができます。人間工学に基づいています。

    耐久性のある構造:木製フレームと6つの強力な木製脚は、耐久性、耐久性、反りに対する耐性を備えており、このソファベッドは最大600ポンドの荷重に耐えることができます。あなたの家やアパートのどの部屋にもぴったりのソファベッド。

    快適なデザイン:このソファは28の密度のスポンジで満たされ、折りたたむのが簡単ではなく、究極の快適さを提供します。

    用途の広い機能:リッチなリネン生地の張りは、柔らかく通気性のある表面を提供し、このソファベッドが既存のほとんどすべての装飾を簡単に補完できるようにします。このモダンコンテンポラリーな作品は、あらゆる生活空間を完璧に補完します。

    便利な使い方:クッションを分解して掃除できます。6本の脚がソファベッドの下に隙間を作り、その下の床を簡単に掃除できます。パッケージにすべてのハードウェアが梱包されているため、簡単に組み立てることができます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #Sofa #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    仕様
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • コレクションセットSofa
    • コレクションSofa Bed
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment