製品の公開
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
    Giantex

    Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf

    Google翻訳”,

    省スペースでゆったりとした収納スペース:コンパクトなデザインが特徴で、ご自宅で収納場所を探すのに便利です。 2段のオープン収納棚があるので、靴やその他のものを収納するのにも大いに役立ちます。

    頑丈で耐久性のあるメタルフレーム:この収納ベンチのフレーム全体は高品質のスチールでできており、長年の使用を保証する絶妙な仕上げで処理されています。 2つの開いた棚に簡単にアクセスできます。軽量なので移動も簡単です。

    高密度スポンジシートクッション:トップシートクッションには、クッションがふっくらと柔らかく見えるように、多くの高弾性スポンジが詰め込まれています。また、上質なシャモア革のスエードを使用し、なめらかで心地よい肌触りです。

    用途の広い機能:シンプルなデザインとエレガントな色が特徴の私たちの収納ベンチは、廊下で完璧な靴のベンチとして機能するだけでなく、リビングルームで2段のオープンシェルフを備えた追加の収納ベンチとしても機能します。それはあなたの寝室のベッドスツールでもあります。

    組み立てとクリーンなメンテナンスが簡単:詳細なマニュアルと完全なハードウェアを使用すると、この収納ベンチを適切に設置するのに短時間で済みます。高品質のスエード素材と絶妙な仕上げにより、清潔で整頓された状態を維持しやすくなっています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #StorageBench #EntrywayBench #ShoeShelfBench #Bench

    仕様
    • Specifications

      Cushion material: sponge + chamois leather suede

      The stool legs material: steelpipe

      Dimension: 32''X12''X19''(L x W x H)

      Product weight: 13lbs

      Weight Capacity: about 220lb

      Package includes: 1 x 2-tier shoe storage rack

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Entryway-Storage-Bench-with-Shoe-Rack-Shelf
    • コレクションセットBench
    • コレクションShoe Storage
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment