製品の公開
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame

    Google翻訳”,

    頑丈なデイベッドフレーム:耐久性を高めるために頑丈なスチールで構造化されており、構造は科学的原理に従い、中央のベッドベースに余分な脚とスラットを追加し、ベッドをより安定して強くし、さまざまなものを保持するのに十分なサポートを提供します。

    多機能で省スペースのデザイン:私たちのデイベッドは機能性とスタイルを組み合わせ、さまざまな家の装飾スタイルにマッチします。このシンプルでスタイリッシュなベッドは、さまざまな装飾スタイルに適しています。ツインサイズのベッドとしてだけでなく、エキストラシートやソファとしてもお使いいただけます。

    ベッド下収納スペース:簡単に収納できるように、ベッド下に10.5インチの隙間があります。オーガナイザーコンテナや収納ボックスを置いて、衣服、おもちゃ、キルトを片付けることができます。このクリエイティブなデザインは、スペースを節約し、より柔軟な使用法を提供する可能性があります。

    ビクトリア朝様式の金属製デイベッド:私たちのデイベッドフレームはシンプルでエレガントな装飾的な外観を持ち、クラシックなスタイルのヘッドボードと薄型のフットボードは誰もが魅了します。79 "L x 41" W x34.5"Hモダンな標準デイベッドデザインと滑り止めの足あなたの寝室にぴったり合うデザイン。快適な睡眠体験を提供します。

    簡単な組み立て:これは非常に迅速かつ簡単にまとめられました。指示に従うのは簡単でした。このベッドを組み立てるときは2人がお勧めです。パッケージを補強することで、輸送中に破片が損傷したり、曲がったり、引っかいたりする可能性を排除します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #DayBed #TwinBedFrame #MetalBedFrame #UnderBedStorage #MetalDayBed #TwinDayBed

    仕様
    • Specifications

      Color: Black
      Material: Steel
      Product Dimensions: 79.0" x 41.0" x 34.5"(L x W x H )
      Applicable Mattress Size: 75" x 39" (L x W) (mat not included)
      Net Weight: 39Lbs
      Weight Capacity: 330Lbs
      Package Include: 1x Twin Daybed

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Metal-Daybed-Twin-Bed-Frame
    • コレクションセットDaybed
    • コレクションTwin
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment