製品の公開
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Twin Size Bed Frame

    Google翻訳”,

    100%金属フレーム:私たちのベッドフレームは、最高の強度を備えた高品質で錆びにくい鋼で作られています。 16本の金属棒が高品質のハードウェアでベッドフレームにしっかりとしっかりと組み立てられています。 6本の脚が耐久性と安定性を保証します。

    広々としたスリーピングスペースと下部収納室:このベッドフレームの全体のサイズは83 "X 42" X 35 "(LXWXH)です。適切なベッドマットレスのサイズは74" X 39 "(LXW)です。適切なマットレスと寝具。金属製のベッドフレームは、ベッドの下に12インチの隙間があり、十分な収納スペースがあります。フレームの下に収納ボックスを置いて、洋服、おもちゃ、キルトを整理できます。

    スタイリッシュなヘッドボードとフットボードのデザイン:私たちのベッドフレームは、スタイリッシュなヘッドボードとフットボードで設計されており、両端の安全を保護し、寝室と家に暖かくエレガントな雰囲気を加えます。

    安定した頑丈な金属製の脚:6本の脚は幅が広く頑丈で、ベッドフレーム全体に強力なベースを提供します。真ん中の2本の脚がベッドフレームの中央部分を支え、幅の広い水平の金属棒が2つの別々の部分を密接に接続します。

    組み立てが簡単:完全なハードウェアとアクセサリ、および特定のマニュアルがマニュアルに含まれています。絶妙な職人技で、このベッドフレームは長年の使用を維持します。軽量なので移動も簡単です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #MetalBedFrame #TwinBedFrame #UnderBedStorage #MetalTwinBed #TwinBed

    仕様
    • Specifications

      Material: Steel

      Overall Size: 83"X42"X35""(LXWXH)

      Size Of Suitable Bed Mattress: 74"X39" (LXW)

      Package Include: 1 X Metal Bed Frame

      Product Weight: 44.2lbs

      Weight Capacity: 330lbs

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Metal-Twin-Size-Bed-Frame
    • コレクションセットBed Frame
    • コレクションTwin
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment