製品の公開
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
    Giantex

    Giantex Mid Century Modern Dining Chairs

    Google翻訳”,

    人間工学に基づいたデザイン:腰椎にフィットし、一日中快適に過ごせる表面デザイン。

    優れたPP素材:PPは拭くだけで簡単に掃除できます。また、非常に安定しているので、この椅子は簡単に変形しません。

    ブナ材の脚:ブナ材は耐久性と耐食性があり、優れた耐荷重性も備えています。

    柔らかくパッド入りのシート:柔らかいパッド入りで、この椅子に座っているときに快適に感じることができます。表面の素材はPUレザーで、なめらかでお手入れも簡単です。

    モダンな外観:費用対効果の高いダイニングルームチェア、モダンスタイルのモダンダイニングチェア、コスモポリタンなカジュアルエレガンスデザインは、あらゆる種類のホームスタイルに簡単にフィットします。オフィス、ロビールーム、キッチン、リビングルーム、ダイニングルーム、ベッドルーム、コートヤード、レストラン、カフェなどに最適な椅子。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #ModernChairs #MidCenturyModernChair #WhiteChair #DiningChair

    仕様
    • Specifications

      Color: White

      Material: PP+Beech Wood+PU+Sponge

      Overall Dimension: 22"×18"×32" (L×W×H)

      Depth of seat: 17"

      Height of Back: 16"

      Weight Capacity: 264 Lbs

      Net Weight For Each Chair: about 10 Lbs

      Package Includes: 4× Chair

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Mid-Century-Modern-Dining-Chairs
    • コレクションセットChairs
    • コレクションModern
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (21)