製品を公開する
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
ドアドライブユニットFD 10スイング
    Gilgen Door Systems

    ドアドライブユニットFD 10スイング

    地域での使用のためのコンパクトで信頼性の高い駆動機構 重い足音を持ちます。この低ノイズの電気機械 駆動ユニットは印象的になめらかなパッケージで提供されます。 そのデザインは作り、堅牢でバンダル耐性でもあります その任意の場所に適しています。
    仕様
    • ギルゲンFD 10とFD 10 INVERSスイングドア駆動ユニット ギルゲンFD 10(標準)及びFD-10 INVERS(煙抽出)スイングドア駆動ユニット ギルゲンGD 10スイングドア駆動ユニット、EN 16005およびDIN 18650.に準拠するためにTÜVテストされたこれらの駆動部には、パフォーマンス、長寿命と静かな運転になると非常に一致しています。 1100ミリメートルと150キロにドアの葉の重量までのドアの葉の幅が最大とドアに適してさえ。 ()FD 10標準 ()FD-10 INVERSは禁煙抽出(電源OFFで開くことができます) 駆動構成要素と制御システムはsleekly設計カバー内に収容されています。 (安全センサなしで動作するための)統合/構成低エネルギー機能を備えた完全エネルギードライブ。セットアップと統合されたグラフィック表示画面を経由して操作が簡単。 3位の番組選択は、サイドカバーに組み込ま。操作性と安全性/セキュリティ要素に加え、「E」の接続端子 - オープナー、モータロック。 駆動ユニットとケーシング 寸法:70ミリメートル×125ミリメートル×730ミリメートル(HxDxW) 無色陽極酸化仕上げ()E6 / EV1アルミケーシング 磨かれたクロム鋼で()は、ケーシング ()E6 /(二分割ドア用)を無色の陽極酸化仕上げEV1フルアルミケース 可能な構成 ()単一の葉 ()のBi-別れ(2葉ドア) ()緊急出口関数 ()煙抽出機能(INVERS) ()緊急出口と煙抽出機能(INVERS) インストールとロッド変種 ()構成をプッシュロッドに摺動してまぐさは、マウント ()構成を引くにロッドをスライドとまぐさは、マウント ()構成を押す標準ロッドとまぐさに取り付けられた(最高の動力伝達用) ()(高さが制限されている場合の)構成をプッシュロッドにスライドリーフがマウント ()(高さが制限されている場合の)構成を引くにロッドをスライドリーフは、マウント ()(高さが制限されている場合の)構成を押す標準ロッドとリーフマウント アクセサリーや余分な機能 (2葉非常口ドア用)()接続フラップ 追加の制御要素 (中継PCBを介して)、例えば、ビル管理システム、に肯定応答するための()電圧フリー出力 ()Gilgenの無線回路基板とGFUのハンドヘルドトランスミッタ プログラム可能な特殊機能を持つ()インターロック操作(例えば、風保護用)。 ユーザーの保護 自動スイングドア用()LZRフラットスキャンレーザ、セキュリティ/安全センサ。二次閉鎖エッジを含む開口/閉鎖運動の信頼性監視のため。ドアの葉の内側と外側に外嵌。 オペレーティングコントロール 標準: 3位の番組選択は、サイドカバーに組み込ま。 オプション: ()常設D-BEDiXプログラム選択スイッチ ドア機能を簡単に選択するために、システム情報の各項目を表示します ()フラッシュインストール(顧客のフラッシュ型ボックスを使用して) ()(白面型プラスチックフレームと、)表面インストール ()KOMBI-D-BEDiX全てドアパラメータを調整し、動作データを表示するため、ドアの機能を選択するため、照明LCDディスプレイと選択された動作モードプログラム選択キーをブロックするためのキーシリンダを有します。 ツインボックス(深さ1 1/2)で()フラッシュインストール (白で両面型のプラスチックフレームと、())表面のインストール 制御/駆動要素 内部に取り付けられ()レーダーユニット、信頼性の開口のための運動センサ 外部に取り付けられ()レーダーユニット、信頼性の開口のための運動センサ 最適な衛生的な操作のための()非接触ATCプッシュボタン フェラーEDIZIOdueから()OPENプッシュボタン、ホワイト、 ()OPENプッシュボタン、青信号フェラーEDIZIOdueから、 ()緊急OPENプッシュボタン、緑点灯し、「非常口」のシンボルと ()キー操作OPENインパルススイッチ
    技術仕様
    • 固有参照番号FD_10
    • 製品ファミリAutomatic Swing Doors
    • 製品グループSwing Door Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)730
    • 奥行き(mm)125
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)8.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Door openers
    • UNSPSC コード30171512