製品の公開
壁に -   -  SL / PSXPサイドパネル付き - バイ - 分割 - 自動ドア(標準)をスライディング
壁に -   -  SL / PSXPサイドパネル付き - バイ - 分割 - 自動ドア(標準)をスライディング
    Gilgen Door Systems

    壁に - - SL / PSXPサイドパネル付き - バイ - 分割 - 自動ドア(標準)をスライディング

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    ギルゲンスライドドアシステムは、改良された制御歩行者のトラフィックとともに、利便性、衛生、アクセシビリティとデザインの高レベルを提供します。彼らはすべての入り口やアクセスポイントに魅力的なデザイナーのタッチを追加します。
    仕様
    • 自動スライドドアのインストール - 標準 ギルゲン自動スライドドアのインストール - 標準 ギルゲン自動スライドドアのインストール、EN 16005およびDIN 18650に準拠するためにTÜV-テスト。 ギルゲンSLはギルゲンPSXPプロファイルシステムと組み合わせてドア駆動ユニットをスライド。 全体としてのシステムは、(SIA 343に対応する)EN 16361に準拠するために試験されています。 エレガントな統合、スライドドア駆動ユニットに、すべての作動部品、センサ素子とリーフプロファイル。 タッチスクリーンディスプレイとデジタル制御ユニット。自動反転及び停止機構を備えた電子制御ユニットは、ギャップハザード検出を提供します。バス構成、または従来の配線システムを介して接続するのに適し。 ノイズ絶縁/振動減衰駆動システム。 低ノイズ歯付きベルト。逆圧ローラとキャリッジを実行して、高さ/深さ調節可能 ()100mmのドライブケースの高さ ()140ミリメートルドライブケースの高さ 伸縮スライドドア用()140ミリメートルドライブケースの高さ ドライブケースカバー 標準:機械ホールドオープンシステムと落下防止と容易にサービスおよび保守アクセス用に設計されたヒンジ型アルミニウム駆動部カバー、。 オプション: ()偽天井に設置:below.The駆動ケースから取り外すことができる堅牢なアルミニウム被覆は完全に偽の天井に組み込まれます。 ロックシリンダーで被覆()ロック可能なドライブケース ドアの葉と固定サイドパネル クリア高さ(mm):.........。 クリア幅(ミリメートル):.........。 システム構成: ()シングル葉、左利き ()単一の葉、右利き ()バイ別れ 伸縮スライドドアとして構成。 ()二葉、左利き ()二葉、右利き ( ) 四つ葉 サイドパネル: ()は、固定サイドパネル(単数または複数)と ()サイドパネルなし 保護の葉: ヒンジ付き構成での()スリム、全ガラスの保護の葉(スライドドアの葉を開くときに、個人保護のために設計されました)。伸縮自在な構成と組み合わせて使用​​しないでください! 施釉オーバーヘッドパネル: ()施釉オーバーヘッドパネルなし ()施釉オーバーヘッドパネル(ワン4つのセクション)で ギルゲンPSXP葉のプロファイルシステム 強化アルミプロファイルで作られたオールラウンドフレーム。アッパードアの葉のプロファイルは、駆動機構に統合します。垂直スライドドアの葉とサイドパネルとの間にインターロックする閉位置に安全性を増加させる、安定性を確保し、ドラフトからの保護を提供します。 ガラスまたはアルミニウムプロファイル、必要な迅速かつ簡単に交換用ゴムシールとグレージング乾燥。 24ミリメートルに6ミリメートルからガラス厚さの選択。 ガラスの種類:..................。 /ガラスの厚さ:.........。 (6 - 24mm)で 表面処理 ()RALカラーのパウダーコーティングされました:... .. ()NCSカラーでパウダーコーティングされました:... .. ()アルミニウム、自然な陽極酸化仕上げE6 / EV1 ()アルミニウム、色の陽極酸化仕上げ。カラーコード:... .. 下ガイドレール ()横方向固定小数点ガイド ()完全長で、フラッシュ型レールが信頼性の高い動作のために、床に埋め込まれ、風圧と強制開口部に抵抗を増加させました。ドアの葉を全幅にわたって案内され、ガイドレールは、交換可能です。 オプション: ()氷のビルドアップを防ぐために、下のガイドウェイを加熱しました。 ()天候にさらされるシステムのための下ガイドウェイを排出しました。 ドライブ/制御システムのオプション 非常口や救助アクセス ()冗長構成非常口や救助のアクセスで使用します。ギャップハザード検出と力制限に適用されるものを含む最新の標準このTÜVテストされた特徴の適合(EN 16005及びDIN 18650)。セーフティ・クリティカルな制御要素および構成要素は、EN ISO 13849-1に従ったパフォーマンスレベル「D」に準拠しています。 一つの操作のために設計された機械的エネルギーアキュムレータ(RUBA、CO 48)によって電源障害が発生した場合に()緊急開口、。 ()緊急時の動作モード 電源に障害が発生した場合、電池はさらに30〜60分間の動作を保証します。システムは、継続的に、それは緊急時に動作することを保証するために、バッテリの充電レベルを監視します。低充電状態の場合に、最終的なドアの移動(開閉)をプログラムすることができます。 追加の制御要素 (インターフェースPCBを介して)、例えば、ビル管理システム、に肯定応答するための()電圧フリー出力 ()Gilgenのラジオ受信機及びGFUのハンドヘルドトランスミッタ 2つのGilgenの自動ドアシステム間()インターロック動作、プログラム可能な特殊機能(例えばポーチ領域における風保護用)。インターロック機能を制御する構成で、または風保護ポーチシステムとして、自動または手動で起動することができます。 ロック機構 ドライブケース内に収容された()標準自動ロックシステム セキュリティを強化するためのリーフに取り付けられ()多点ロック機構  ()自動  ()マニュアル オプション: ()例えば、扉の位置とロック状態TUWE(VDS)を監視アラームシステムに接続するため。 表面実装/フラッシュ型ボックスで、フレームプロファイルに設置するように設計()手動内部解放機構 ドライブケースの側面に/中に設置するための()手動内部解放機構。カスタマイズ可能なドローバーの長さは、あなたが、バリアフリーアクセスのための理想的な動作の高さを設定することができます。 扉に()リリースレバー(のみ多点ロックと併せて) 部屋への他のアクセスが存在しない状況で外部から()ロック可能な手動解除。 センサーシステムとユーザーの保護 ドライブケースの内部に取り付けられ()COMBISCAN-PI、集積開口/安全センサ。開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。エスケープ(冗長緊急出口構成)の方向に設置開口要素の要件を満たしています。 ()COMBISCAN-PI、集積開口/安全センサは、カバー又はキャリアプロファイルに外嵌。開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。 (まぐさ又はファサードの面型設置用)COMBISCAN-SM、。オープンと安全センサー。開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。エスケープ(冗長緊急出口構成)の方向に設置開口要素の要件を満たしています。 ()SAFESCAN-PI、ドライブケースの内部に取り付けられ一体化安全センサ。開口時の二次閉鎖エッジ(単数または複数)の信頼性の監視のために安全バリアを走査します。 オペレーティングコントロール 、ドアの機能を選択するすべてのドアパラメータを調整し、動作データを表示するための照射タッチスクリーンディスプレイを有するデジタル制御パネル。 コントロールパネルのインストール: ()ドライブの場合(コントロールユニットに装着) ()フェラーEdiziodueフラッシュ型プラスチックフレーム、白で。埋め込まれた、フラッシュ型のボックスに設置します ()フェラーEdiziodue表面型プラスチックフレーム、白で。表面インストールの場合 (フェイルセーフシステムの場合)キーシリンダモード選択AUTOMATIC NIGHT機能付き()KOMBIコントロールパネル。 、ドアの機能を選択するすべてのドアパラメータを調整し、動作データを表示するために、タッチスクリーンディスプレイを照らし。フェラーEdiziodueプラスチックフレーム、白。 選択された動作モードを遮断するためのキーシリンダとの()KOMBIコントロールパネル。 、ドアの機能を選択するすべてのドアパラメータを調整し、動作データを表示するために、タッチスクリーンディスプレイを照らし。フェラーEdiziodueプラスチックフレーム、白。 KOMBIコントロールパネルのインストール: ()ツインボックスのフラッシュ型のインストール用フェラーEdiziodueフラッシュ型プラスチックフレーム、白、(深さ1 1/2)で ()フェラーEdiziodue表面型プラスチックフレーム、白で。表面インストールの場合 制御/駆動要素 最適な衛生的な操作のための()非接触ATCプッシュボタン フェラーEDIZIOdueから()OPENプッシュボタン、ホワイト、 ()OPENプッシュボタン、青信号フェラーEDIZIOdueから、 ()緊急OPENプッシュボタン、緑点灯し、「非常口」のシンボル ()キー操作OPENインパルススイッチ(旋回スイッチ)
    技術仕様
    • Unique refSliding_Door_PSXP_Bi-parting_WithSidePanels_Onwall
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors