製品の公開
Ginger 0362 Hotelier Grab Bar
Ginger

Ginger 0362 Hotelier Grab Bar

Google翻訳”,
  • アメリカ障害者法(ADA)の要件を満たしています。
  • あなたの浴室と家をより安全な場所にしてください。
  • 高齢者や障がい者の方がバスルームで自立できるようにお手伝いします。
  • 浴槽に立っているときに滑ったり転んだりしないように、子供を保護してください。
  • 安全な設置のための耐久性のある取り付けハードウェアが含まれています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 0362/PC
    Item Weight: 3.09 pounds
    Product Dimensions: 2.8 x 18 x 4 inches
    Size: 18" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Grab Bar

技術仕様
  • Unique refGinger-0362-Hotelier-Grab-Bar
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションGrab Bar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties