製品の公開
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

Google翻訳”,
  • 3枚の衣服またはタオルを同時に掛けます。
  • ローブフックは、適切な空気の流れを可能にすることにより、タオルの速乾性を促進します。
  • フックはバーよりも占有スペースが少なく、使いやすいです。子供やティーンエイジャーでさえそれらを使用します。
  • 頑丈な真ちゅう製の構造は、最高の美しさ、耐久性、そして長持ちするパフォーマンスを提供します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

技術仕様
  • Unique refGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションHook
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties