製品の公開
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

Google翻訳”,
  • Cinuのデザインは、自然の有機的な要素に見られる動きの流動性に触発されています。デザインの抜本的な紋章は、流れるような控えめな優雅さの視覚的な体験を提供します。
  • 面取りされたガラスは、このすでに見事な壁に取り付けられたバニティミラーに上品で豪華なアクセントを追加します。薄いエッジは、ゴージャスに細工されたフレームの細部に注目を集めています。
  • Ginger Part#MTM-9を購入して、ミラーをその場で回転させるオプションを追加します。
  • 狭いデザインにより、このバニティミラーはあらゆるサイズの部屋にぴったりです。スペースに制限のあるパウダールームから贅沢なマスターバスまで、これはどんなプロジェクトにも最適です。
  • 安全な設置のための耐久性のある取り付けハードウェアが含まれています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

技術仕様
  • Unique refGinger-4741-Cinu-Mirrors
  • コレクションセットBathroom
  • コレクションMirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)34
  • 幅(inch)20
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (69)
5つ星のうち4.6 4.6 (81)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)