製品の公開
CG30-40 ProDry2+ Commercial Dryer
Girbau

CG30-40 ProDry2+ Commercial Dryer

Google翻訳”,
オンプレミスのPro-SeriesII商用乾燥機

Pro-Series™II商用乾燥機は、高品質の内部コンポーネント、使いやすい制御、および洗濯物の生産とエネルギー効率を劇的に向上させる多数の機能を備えて設計されています。適切にバランスの取れた気流、入熱、バスケット容量により、コンチネンタルウォッシャーエクストラクターと組み合わせると最大の生産が可能になります。

比類のない耐久性

耐久性は、Pro-SeriesII商用ドライヤーの特徴です。タンブラー機能:

  • 過負荷保護付きデュアルモーター
  • スチール製のフロント、サイド、トップパネルの内側と外側を静電塗装された焼き付け塗料でコーティングし、優れた接着性と耐食性を実現
  • 鋳鉄製プーリーと恒久的に密閉されたベアリングを備えたオールベルトドライブシステムにより、静かでメンテナンスの少ない操作が可能
  • タンブラーを傷や擦り傷から保護するための耐久性のあるキックプレートとカートバンパー
  • 専用の焼きなましステンレス鋼バックプレート(CG115-25とCG165-75を除くすべてのモデルに標準装備)は、機械の寿命を延ばし、洗濯物の転倒に対する摩擦を減らし、リネンの寿命を延ばします。
  • 業界をリードする工場保証

人間工学的でメンテナンスが簡単

人間工学に基づいたメンテナンスが容易なPro-SeriesII商用乾燥機は、最大の空気の流れをサポートするセルフクリーニングのリントスクリーンを備えています。メンテナンスのしやすさにさらに貢献するのは、便利にアクセスできるコンポーネントと、外気が洗濯室に入るのを防ぐ自動バックドラフトダンパーです。人間工学が重要であるため、タンブラーは強化された金属製のドアバーとヒンジを備えた特大のスチールドアを備えており、タンブラーの積み下ろしを簡素化し、外部からの衝撃からタンブラーを保護します。

柔軟性の制御–シングルポケットモデル

Pro-Series IIドライヤーは、デュアルデジタルコントロールまたはマイクロプロセッサーコントロールの2つのプログラム可能なコントロールを提供します。

プロシリーズデュアルデジタルコントロール

デュアルデジタル制御は、使いやすく、効率的で信頼性があります。これにより、オペレーターは温度選択とサイクル時間を選択し、1回押すだけで操作を開始できます。

Proシリーズマイクロプロセッサ制御

Continentalの新しいマイクロプロセッサコントロールは、柔軟性と効率を高めるように設計されています。多数の機能を備えたコントロールは、リントスクリーンをきれいにするためのリマインダーを提供します。サイクル終了信号の後に非加熱タンブルアクションを開始して、無人の負荷でのしわの発生を減らす、しわ防止および拡張タンブル機能。負荷が完了したことに出席者が気づき、ディスプレイ上の情報を監査するのを支援するための外部のサイクル終了出力。複数のプログラム可能なサイクルタイプ(時間乾燥、自動乾燥、またはコンチネンタルの水分検知乾燥(オプション機能))を備えたProシリーズ乾燥機は、究極の乾燥技術と負荷管理制御を提供します。

水分検知技術

Continentalのリネンライフエクステンション(LLE)水分検知システムは、非常に信頼性が高く、非常に正確です。 12のプログラム可能な乾燥レベルと追加のプログラム可能な加熱時間を特徴とするLLEは、0から40パーセントまでの任意の乾燥レベルをターゲットにすることができます。正確な水分測定値を保証するために、LLEシステムは非常に大きな荷重と表面の接触面積を提供します。利用可能な一部の水分検知システムとは異なり、ContinentalのLLEシステムは、ドライヤーシリンダー内のリフターの表面積全体をセンサーとして使用します。この負荷接触表面積の増加により、非常に正確な水分測定値が得られます。負荷が事前設定された目標乾燥レベルに達すると、制御装置は乾燥機を停止し、エネルギー、時間、および結果として生じる人件費を節約します。結果?乾物は損傷が少なく、繊維の損失が最大31%少なくなります。 LLEは、過度の乾燥による生地の損傷を効果的に減らし、エネルギーと人件費を削減します。

制御の柔軟性–スタックモデルマイクロプロセッサ制御

プログラム可能なマイクロプロセッサ制御は、サイクルカウントダウン、クールダウン、ラピッドアドバンスオプション、監査機能、および電子診断を備えたデジタルディスプレイを備えています。このコントロールは、「加熱なし」オプションと、100〜190°Fでプログラム可能な「高」、「中」、「低」、「デリケート」を含む4つの温度オプションを提供します。加熱乾燥のプログラミングには、分と秒の固定時間/乾燥を含む3つの方法があります。トップオフ付きの固定時間/乾燥(サイクルの最後に分が追加されます);使用ごとにプログラムされた時間。コントロールはプログラミングが簡単で使いやすいです!

ISSの消火器と消火器

Continentalは、オンプレミスの洗濯物の安全性の重要性を理解しています。そのため、Pro-Series IIシングルポケット商業用乾燥機には、オプションの統合スプリンクラーシステム(ISS)が装備されています。これは、乾燥機が制御不能になる前に火を消す検知および消火装置です。 ISSはガスおよび蒸気ユニットで利用可能であり、乾燥機の火災によって引き起こされる危険や損傷から洗濯物をより適切に保護します。 ISSは、ロードが完了した後でも常にアクティブであり、ランドリーが無人の場合に保護を強化します。 ISSセンサーが乾燥機ドラム内の火災を検出すると、ドラムが回転して水蒸気を分配し、洗濯物を飽和させて消火します。 ISSは乾燥機の状態を監視し続け、火災が再び検出された場合は再起動します。

小負荷効率のための軸方向気流

CG20-30、CG30-40、CG55-65、CG30X2およびCG45X2モデル
Pro-Series II小容量の商用ドライヤーは、アキシャルエアフローを備えています。これは、加熱された空気を負荷を通して後ろから前に向けるシステムです。ドラムの内側にある穴あきシリンダーとリフティングリブは、空気の流れとタンブリング動作を最大化すると同時に、もつれを防ぎます。その結果、高速で効率的な乾燥が実現します。これは、まさにオンプレミスのランドリーが求めるものです。

より大きな負荷のためのラジアルエアフロー

CG50-60、CG75-85、CG115-25、CG165-75モデル
Pro-Series II大容量商用ドライヤーは、ラジアルエアフローで設計されています。これは、加熱された吸気を取り込み、シリンダー全体に均等に分配するシステムです。ラジアルエアフローは、大きな荷物やかさばるアイテムの最大の荷物分離を保証し、タンブラーの完全な容量を利用して、迅速で均一な乾燥を実現します。加熱された空気がバスケットの上部から放出されると、下部から上部に回転するリネンが落下し、シリンダー全体で分離します。同時に、加熱された空気が負荷の中および周囲に押し出され、ホットスポットが排除され、乾燥プロセスが促進されます。

プロシリーズスタック商用乾燥機

Continental Pro-Series II SuperStack90およびStack60乾燥タンブラーは、より多くの容量と生産性をより小さな設置面積に詰め込むように設計されています。タンブラーは、コンチネンタル航空で最もエネルギー効率の高いスタックであるだけでなく、優れたプログラム可能性、簡単な設置、使いやすさを提供します。 SuperStack90およびStack60乾燥タンブラーは、標準の34.5インチのドア開口部に簡単に収まりますが、75ポンドおよび50ポンドの容量のシングルポケットモデルと比較して、それぞれ20パーセント多くの容量を提供します。デュアルポケットモデルも貴重なスペースを節約します。 75ポンドの容量のシングルポケットドライヤーと比較すると、SuperStack90は18.1パーセント少ないスペースを占有します。同様に、Stack60は、50ポンドの容量ユニットよりも25.8パーセント少ないスペースを占有します。より少ないスペースでより多くの生産を行うことで、洗濯物の運用を節約できます。

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-0006
  • コレクションセットDrying Tumblers
  • コレクションProDry2+
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-11-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)63.88
  • 幅(inch)31.5
  • 奥行き(inch)46.88
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(lbs)360
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000639
  • ETIM 名Tumble dryer
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_46
  • Uniclass2015詳細Laundry driers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNumber23-21 41 31
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Dryers