製品の公開
ED660/CG85-95S Commercial Dryer
Girbau

ED660/CG85-95S Commercial Dryer

Google翻訳”,

CG85-95Sドライヤーは、比類のないパフォーマンス、プログラム可能性、およびスムーズで高度な乾燥技術を、85〜95ポンドの積載重量という業界独自の新しい容量に提供します。スマートな構造により、乾燥機内の熱を保ち、負荷の湿気を取り除き、涼しくささやく静かな作業環境、より短い乾燥時間、より低いエネルギー料金、コンパクトな設置面積での最大スループットを確保します。天然ガス(LP)、電気および蒸気加熱モデルで利用できます。

仕様
  • Capacity lbs 95
    Cylinder Volume cu ft 23.3
    Cylinder Diameter inch 37
    Cylinder Depth inch 37.4
    Net Weight lbs 850
    Crated Weight lbs 901
    Machine Width inch 39.4
    Machine Depth inch 52.9
    Machine Height inch 
         Gas/Electric 72
         Steam73.2
    Door Opening inch 28
    Floor to Door inch 27.4
    Shipping Dimensions Inch
    (WxDxH) 40.6 x 57.1 x 78.1
    Drum Motor Power Hp 1.14
    Extraction Motor Power Hp 0.74
    Air Make Up sq in 225
    Exhaust Diameter inch 7.9
    Exhaust Air Flow cfm 825.2
    Electric Heating kW 30.8
    Gas Connection inch 1/2 BSP
    Gas Heating BTU/h 147,781
    Gas Supply Pressure wc 7
    Steam Connection inch 
         Inlet 3/4 NPT
         Outlet 1/2 NPT
    Steam Heating BTU/h at 130 PSI 145,596
    BHP Consumption BHP at 130 PSI 3.48

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-CG85-95S
  • コレクションセットDrying Tumblers
  • コレクションCG-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000639
  • ETIM 名Tumble dryer
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_46
  • Uniclass2015詳細Laundry driers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNumber23-21 41 31
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Dryers

対応地域

北米