製品の公開
DR1+ Automatic Feeder
Girbau

DR1+ Automatic Feeder

Google翻訳”,

良いアイロンがけのパートナー

あなたのビジネスへの重要な要素:

  • 生産性の向上:自動供給により、オペレーターはプロセスをより効果的に行うことができます。
  • 人間工学:フィーダーを使用してアイロンをかけるためにリネンを準備すると、オペレーターの労力が最小限に抑えられます。自動フィーダーでは、給餌を補助するためにワークステーションの高さを調整できます。
  • 洗濯物への適応性:幅広いフィーダーとそれぞれを構成する可能性により、ニーズに最適なフィーダーを使用できます。
  • アイロンの品質の向上:フィーダーを使用すると、アイロンの品質が大幅に向上します。衣服の角は常に非の打ちどころがなく、生地をぴんと張った状態に保つと、優れたアイロンがけ仕上げになります。
  • 使いやすさ:アイコンのシステムを使用して、GirbauフィーダーのInteliコントロールは直感的で使いやすいです。各プログラムは、あらゆるニーズに迅速かつ迅速に対応するように調整できます。
仕様
  • Automatic 1-way front introducer
    1,2 or 4 ways in manual

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-DR1plus-feeder
  • コレクションセットIndustrial Division
  • コレクションFeeding Machines DR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_46
  • Uniclass2015詳細Laundry feeders
  • MasterFormat 2014 コード41 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBulk Material Feeders
  • OmniClassNumber23-21 41 00
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Equipment